Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Mancais bipartidos SNC (D)
SNCD530 - SNR
Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
SNC230-530-
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Shaft diameter
135 mm
a - Housing length
530 mm
b - Housing foot width
160 mm
c - Housing foot height
60 mm
g - Bearing seat width
106 mm
h - Bearing center height
160 mm
h1 - Housing height
323 mm
l - Housing mid width
220 mm
l1 - Width over TS
236 mm
l2 - Width over TA
301 mm
l3 - Width over V-ring
251
m - Mounting hole/punches distance (length)
450 mm
m1 - Distance punches (additional holes)
430 mm
n1 - Distance punches for additional holes (width)