Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 140 mm |
| a - Housing length | 550 mm |
| b - Housing foot width | 160 mm |
| c - Housing foot height | 60 mm |
| g - Bearing seat width | 114 mm |
| h - Bearing center height | 170 mm |
| h1 - Housing height | 344 mm |
| l - Housing mid width | 235 mm |
| l1 - Width over TS | 254 mm |
| l2 - Width over TA | 319 mm |
| l3 - Width over V-ring | 266 |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 470 mm |
| m1 - Distance punches (additional holes) | 450 mm |
| n1 - Distance punches for additional holes (width) | 100 mm |
| m2 - Distance punches (dowel pins) | 506 mm |
| n2 - Distance punches for dowel pins (width) | 116 mm |
| u - Mounting hole (width) | 35 mm |
| v - Mounting hole (length) | 42 mm |
| D - Bearing seat diameter | 290 mm |
| z - RDC/bearing distance | 4 mm |
| Quantidade inicial de graxa | 3000 cm³ |
| Diâmetro dos parafusos de aperto | 8 mm |
| m3 - Distance blind hole bottom pins | 372 mm |

| VEDAÇÕES E COBERTURA | | Selo DS | SC 532 DS |
| Selo LA | SC 532 LA |
| Selo FS | SC 532 FS |
| Selo TA | SC 532 TA |
| Selo SV | SC 532 SV |
| Tampa final EC | SC232-532EC |
| Opção de anel em V | V140A |
| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M30 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 1005 N-m |
| Parafusos de conexão | M30x160 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 1005 N-m |
| Carga limite a 120° | 730 kN |
| Carga limite a 150° | 532 kN |
| Carga limite a 180° | 360 kN |
| QUEBRA DE CARGAS | | Breaking loads P 0° | 1700 kN |
| Breaking loads P 55° | 1450 kN |
| Breaking loads P 90° | 860 kN |
| Breaking loads P 120° | 640 kN |
| Breaking loads P 150° | 570 kN |
| Breaking loads P 180° | 730 kN |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Disco regulador de graxa | RDC532 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | | Rolamento | 22232K |
| Bucha de aperto | H 3132 |
| Anel de fixação (x2) | FR290x17x6 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | | Rolamento | 23232K |
| Bucha de aperto | H 2332 |
| Anel de fixação (x2) | FR290x5x6 |