Corpo-pedestal bipartido para rolamentos de rolos esféricos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com óleo
Mancais de base bipartidos feitos em ferro fundido cinza ou dúctil, para eixo passante ou ponta de eixo.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 110 mm |
| d1 - Shaft diameter outlet large | 116 mm |
| d3 - Thread on shaft | M110x2 |
| a - Housing length | 510 mm |
| b - Housing foot width | 165 mm |
| c - Housing foot height | 50 mm |
| g - Distance large shaft shoulder to bearing center | 70 mm |
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 49 mm |
| h - Bearing center height | 165 mm |
| h1 - Housing height | 300 mm |
| l - Housing mid width | 175 mm |
| l1 - Housing width over covers | 260 mm |
| l2 - Floating bearing displacement (x2) | 0 mm |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 420 mm |
| n - Mounting hole distance (width) | 80 mm |
| u - Mounting hole (width) | 28 mm |
| v - Mounting hole (length) | 45 mm |
| r - Max shaft shoulder radius | 1,6 mm |
| D - Bearing seat diameter | 200 mm |
| Nível de óleo | 50-70 mm |
| Quantidade de óleo | 2100 cm³ |
| Peso | 72 kg |
| Material of Housing | ductile cast |

| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Rolamento | 22222 |
| Porca | KM 22 |
| Anilha de pressão | MB 22 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO | | Tiras de feltro (opcional) | 9x7,5x451 |
| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M24 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 440 N-m |
| Parafusos de conexão | M20 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 260 N-m |
| Parafuso(s) olho | M16 |