Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mancais com lubrificação a óleo SNOE

SNOE228DCBL - SNR

SNOE228DCBL

Mancais de base bipartidos feitos em ferro fundido cinza ou dúctil, para eixo passante ou ponta de eixo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter140 mm
d1 - Shaft diameter outlet large150 mm
d2 - Shaft diameter outlet small137 mm
d3 - Thread on shaftM140x2
a - Housing length570 mm
b - Housing foot width175 mm
c - Housing foot height65 mm
g - Distance large shaft shoulder to bearing center73 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center58 mm
h - Bearing center height190 mm
h1 - Housing height355 mm
l - Housing mid width180 mm
l1 - Housing width over covers269 mm
l2 - Floating bearing displacement (x2)15 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)460 mm
n - Mounting hole distance (width)100 mm
u - Mounting hole (width)36 mm
v - Mounting hole (length)50 mm
r - Max shaft shoulder radius2,5 mm
D - Bearing seat diameter250 mm
Nível de óleo55-70 mm
Quantidade de óleo3700 cm³
Peso113 kg
Material of Housingductile cast
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Rolamento22228
PorcaKM 28
Anilha de pressãoMB 28
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Tiras de feltro (opcional)9x7,5x584
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM30
Torque recomendado para os parafusos de fixação870 N-m
Parafusos de conexãoM20
Torque recomendado para os parafusos de conexão260 N-m
Parafuso(s) olhoM16