Corpo-pedestal bipartido para rolamentos de rolos esféricos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com óleo
Mancais de base bipartidos feitos em ferro fundido cinza ou dúctil, para eixo passante ou ponta de eixo.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 170 mm |
| d1 - Shaft diameter outlet large | 176 mm |
| d2 - Shaft diameter outlet small | 165 mm |
| d3 - Thread on shaft | M170x3 |
| a - Housing length | 710 mm |
| b - Housing foot width | 200 mm |
| c - Housing foot height | 85 mm |
| g - Distance large shaft shoulder to bearing center | 90 mm |
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 73 mm |
| h - Bearing center height | 260 mm |
| h1 - Housing height | 460 mm |
| l - Housing mid width | 210 mm |
| l1 - Housing width over covers | 312 mm |
| l2 - Floating bearing displacement (x2) | 0 mm |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 580 mm |
| n - Mounting hole distance (width) | 110 mm |
| u - Mounting hole (width) | 42 mm |
| v - Mounting hole (length) | 60 mm |
| r - Max shaft shoulder radius | 1,6 mm |
| D - Bearing seat diameter | 310 mm |
| Nível de óleo | 90-105 mm |
| Quantidade de óleo | 5200 cm³ |
| Peso | 177 kg |
| Material of Housing | ductile cast |

| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Rolamento | 22234 |
| Porca | KM 34 |
| Anilha de pressão | MB 34 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO | | Tiras de feltro (opcional) | 9x7,5x685 |
| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M36 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 1520 N-m |
| Parafusos de conexão | M24 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 440 N-m |
| Parafuso(s) olho | M20 |