Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mancais com lubrificação a óleo SNOE

SNOE244-2DCAF - SNR

SNOE244-2DCAF

Corpo-pedestal bipartido para rolamentos de rolos esféricos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com óleo

Mancais de base bipartidos feitos em ferro fundido cinza ou dúctil, para eixo passante ou ponta de eixo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter220 mm
d1 - Shaft diameter outlet large230 mm
d3 - Thread on shaftTR220x4
a - Housing length880 mm
b - Housing foot width240 mm
c - Housing foot height105 mm
g - Distance large shaft shoulder to bearing center108 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center92 mm
h - Bearing center height310 mm
h1 - Housing height565 mm
l - Housing mid width280 mm
l1 - Housing width over covers387 mm
l2 - Floating bearing displacement (x2)0 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)720 mm
n - Mounting hole distance (width)130 mm
u - Mounting hole (width)48 mm
v - Mounting hole (length)70 mm
r - Max shaft shoulder radius2,5 mm
D - Bearing seat diameter400 mm
Nível de óleo80-110 mm
Quantidade de óleo8200 cm³
Peso332 kg
Material of Housingductile cast
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Rolamento22244
PorcaHM 44 T
Anilha de pressãoMB 44
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Tiras de feltro (opcional)11x14x895
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM42
Torque recomendado para os parafusos de fixação2040 N-m
Parafusos de conexãoM36
Torque recomendado para os parafusos de conexão1520 N-m
Parafuso(s) olhoM20