Mancais com lubrificação a óleo SNOE

SNOE252-2DCBF - SNR

SNOE252-2DCBF

Corpo-pedestal bipartido para rolamentos de rolos esféricos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com óleo

Mancais de base bipartidos feitos em ferro fundido cinza ou dúctil, para eixo passante ou ponta de eixo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter260 mm
d1 - Shaft diameter outlet large280 mm
d2 - Shaft diameter outlet small255 mm
d3 - Thread on shaftTR260x4
a - Housing length1070 mm
b - Housing foot width300 mm
c - Housing foot height130 mm
g - Distance large shaft shoulder to bearing center125 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center106 mm
h - Bearing center height370 mm
h1 - Housing height671 mm
l - Housing mid width330 mm
l1 - Housing width over covers430 mm
l2 - Floating bearing displacement (x2)0 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)900 mm
n - Mounting hole distance (width)165 mm
u - Mounting hole (width)48 mm
v - Mounting hole (length)70 mm
r - Max shaft shoulder radius4 mm
D - Bearing seat diameter480 mm
Nível de óleo118-143 mm
Quantidade de óleo12000 cm³
Peso563 kg
Material of Housingductile cast
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Rolamento22252
PorcaHM 52 T
Anilha de pressãoMB 52
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Tiras de feltro (opcional)11x14x1090
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM42
Torque recomendado para os parafusos de fixação2040 N-m
Parafusos de conexãoM36
Torque recomendado para os parafusos de conexão1520 N-m
Parafuso(s) olhoM24