Série SENTINEL: Rolamento rígido de esferas em aço inoxidável, com gaiola de aço inoxidável prensado, vedação reforçada de aço inoxidável em ambos os lados, lubrificação sólida para uso alimentar "Spot Pack" SOLID GREASE.
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Internal diameter | 17 mm |
D - External diameter | 35 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 10 mm |
rs - Min fillet radius | 0,3 mm |
Classe de folga radial | CN |
Peso | 0,07 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Capacidade de carga dinâmica | 4,6 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 3,25 kN |
f0 - Coefficient | 14.4 |
Nlim - Mechanical Limit Speed | 5800 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -10 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 80 °C |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da min - Min shoulder diameter IR | 21 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 30,5 mm |
ra max - Max shaft & housing fillet radius | 0,3 mm |