Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Série SENTINEL: Rolamento inserto de esferas em aço inoxidável, anel externo esférico com esfera anti-rotação, fixação por parafusos, vedações com defletor, lubrificação sólida alimentar "Full Pack" LUBSOLID.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR B - Width of Inner Ring 31 mm C - Width of Outer Ring 17 mm C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone 3,7 mm d - Shaft diameter 20 mm D - Outer diameter of OR 47 mm G - Set screw size M6x1 m - Distance to set screw 5 mm r - Radius Inner Ring 0.5 S - Distance front side/bearing centre 12,7 mm f0 - Factor 13.2 SW - Wrench size 3 mm
DESEMPENHO C - Dynamic load rating 12,8 kN C0 - Static load rating 6,6 kN Operating temperature min. -10 °C Operating temperature max. 80 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 0,15 kg Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão 3,9 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,063 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,937 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,037 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,018 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,383 Hz