Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Inserção em inox diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção, graxa alimentícia
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR B - Width of Inner Ring 38,1 mm C - Width of Outer Ring 19 mm C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone 5 mm d - Shaft diameter 31,75 mm D - Outer diameter of OR 62 mm G - Set screw size 1/4-28UNF m - Distance to set screw 5 mm r - Radius Inner Ring 0.5 S - Distance front side/bearing centre 15,9 mm f0 - Factor 13.7 SW - Wrench size 3,175 mm
DESEMPENHO C - Dynamic load rating 19,4 kN C0 - Static load rating 11,2 kN Operating temperature min. -20 °C Operating temperature max. 100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 0,28 kg Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão 3,9 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,568 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 5,432 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,622 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,311 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,396 Hz