Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Série SENTINEL (dimensões em polegadas): Rolamento inserto de esferas em aço inoxidável, anel externo esférico com esfera anti-rotação, fixação por parafusos, vedações com defletor, lubrificação sólida alimentar "Full Pack" LUBSOLID.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR B - Width of Inner Ring 42,9 mm C - Width of Outer Ring 20 mm C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone 5,7 mm d - Shaft diameter 31,75 mm D - Outer diameter of OR 72 mm G - Set screw size 5/16-24UNF m - Distance to set screw 6,5 mm r - Radius Inner Ring 1.5 S - Distance front side/bearing centre 17,5 mm f0 - Factor 13.7 SW - Wrench size 3,969 mm
DESEMPENHO C - Dynamic load rating 25,6 kN C0 - Static load rating 15,3 kN Operating temperature min. -10 °C Operating temperature max. 80 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 0,53 kg Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão 1,8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,565 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 5,435 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,607 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,304 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,396 Hz