Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Série SENTINEL: Rolamento inserto de esferas em aço inoxidável, anel externo esférico com esfera anti-rotação, fixação por parafusos, vedações com defletor, lubrificação sólida alimentar "Full Pack" LUBSOLID.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR B - Width of Inner Ring 49,2 mm C - Width of Outer Ring 22 mm C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone 6,4 mm d - Shaft diameter 45 mm D - Outer diameter of OR 85 mm G - Set screw size M8x1 m - Distance to set screw 8 mm r - Radius Inner Ring 1 S - Distance front side/bearing centre 19 mm f0 - Factor 14 SW - Wrench size 4 mm
DESEMPENHO C - Dynamic load rating 32,7 kN C0 - Static load rating 20,4 kN Operating temperature min. -10 °C Operating temperature max. 80 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 0,64 kg Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão 8,3 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,621 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 5,379 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,923 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,461 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,402 Hz