Corpo de aço inoxidável fundidorolamentos de esferas com inserção em inox com conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, graxa alimentícia
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- SUC204
- SF204
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 25,5 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 12 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 33,3 mm |
B - Width of Inner Ring | 31 mm |
d - Shaft diameter | 20 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 15 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
J - Mounting holes distance | 64 mm |
L - Housing width / diameter | 86 mm |
N - Mounting hole dimension | 12 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 12,7 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 12,8 kN |
C0 - Static load rating | 6,6 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,7 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,9 N-m |