Corpo de aço inoxidável fundidorolamentos de esferas com inserção em inox com conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, graxa alimentícia
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
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
A - Housing height | 33,5 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 14,5 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 44,4 mm |
B - Width of Inner Ring | 42,9 mm |
d - Shaft diameter | 36,513 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 80 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 19 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
J - Mounting holes distance | 92 mm |
L - Housing width / diameter | 116 mm |
N - Mounting hole dimension | 14 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 17,5 mm |
Z - Width over covers | 47,7 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 25,6 kN |
C0 - Static load rating | 15,3 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,656 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8,3 N-m |