• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

SUCFB202 - SNR

SUCFB202

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height25,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height7,9 mm
A2 - Total height from mounting surface33,3 mm
B - Width of Inner Ring31 mm
d - Shaft diameter15 mm
e - Distance mounting surface to bearing center15 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter106,4 mm
H1 - Distance housing side to centre of bearing insert76,2 mm
J - Mounting holes distance38,1 mm
J3 - Distance mounting hole to bearing center42,9 mm
J4 - Mounting hole distance22,4 mm
L - Housing width / diameter60,5 mm
L2 - Housing flange width60,2 mm
N - Mounting hole dimension10 mm
S - Distance front side/bearing centre12,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,6 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,54 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,9 N-m