Série SENTINEL: mancal autoalinhável com rolamento inserto flangeado em aço inoxidável com 3 furos, rolamento inserto de aço inoxidável com lubrificação sólida alimentar LUBSOLID, parafusos de fixação.
As tampas de proteção devem ser encomendadas separadamente. Todos os mancais são ranhurados para acomodar as tampas de proteção.
O orifício do lubrificador é fechado por um parafuso de aço inoxidável (não representado no desenho).
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- SUC206FG1
- SFB206N
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 30,5 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 9,7 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 40,2 mm |
| B - Width of Inner Ring | 38,1 mm |
| d - Shaft diameter | 30 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 18 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 135 mm |
| H1 - Distance housing side to centre of bearing insert | 95,3 mm |
| J - Mounting holes distance | 47,8 mm |
| J3 - Distance mounting hole to bearing center | 52,3 mm |
| J4 - Mounting hole distance | 31,8 mm |
| L - Housing width / diameter | 79,5 mm |
| L2 - Housing flange width | 70 mm |
| N - Mounting hole dimension | 10 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 15,9 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 19,4 kN |
| C0 - Static load rating | 11,2 kN |
| Operating temperature min. | -10 °C |
| Operating temperature max. | 80 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,88 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,9 N-m |