• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

SUCFB207-23CC - SNR

SUCFB207-23CC

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height33 mm
A1 - Housing foot height / flange height12,7 mm
A2 - Total height from mounting surface44,4 mm
B - Width of Inner Ring42,9 mm
d - Shaft diameter36,513 mm
Dz - Outer diameter of cover80 mm
e - Distance mounting surface to bearing center19 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter152,2 mm
H1 - Distance housing side to centre of bearing insert107,2 mm
J - Mounting holes distance50,8 mm
J3 - Distance mounting hole to bearing center60,5 mm
J4 - Mounting hole distance31,8 mm
L - Housing width / diameter90 mm
L2 - Housing flange width83 mm
N - Mounting hole dimension13,5 mm
S - Distance front side/bearing centre17,5 mm
Z - Width over covers51,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,6 kN
C0 - Static load rating15,3 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,382 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8,3 N-m