• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

SUCFL207-22CC - SNR

SUCFL207-22CC

Corpo de aço inoxidável fundidorolamentos de esferas com inserção em inox com conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, graxa alimentícia.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height33 mm
A1 - Housing foot height / flange height15 mm
A2 - Total height from mounting surface44,4 mm
B - Width of Inner Ring42,9 mm
d - Shaft diameter34,925 mm
Dz - Outer diameter of cover80 mm
e - Distance mounting surface to bearing center19 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter156 mm
J - Mounting holes distance130 mm
L - Housing width / diameter90 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre17,5 mm
Z - Width over covers51,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,6 kN
C0 - Static load rating15,3 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,252 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8,3 N-m