SUCFPL204FG1 - SNR

SUCFPL204FG1

SENTINEL Série: mancal autoalinhável com rolamento inserto, mancal termoplástico flangeado com 4 furos, rolamento de inserção de aço inoxidável com lubrificação sólida para alimentos LUBSOLID, parafusos de fixação.

As tampas de proteção devem ser encomendadas separadamente. Todos os mancais são ranhurados para acomodar as tampas de proteção.
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
A - Housing height27,8 mm
A1 - Housing foot height / flange height13,4 mm
A2 - Total height from mounting surface36,3 mm
B - Width of Inner Ring31 mm
d - Shaft diameter20 mm
e - Distance mounting surface to bearing center18 mm
J - Mounting holes distance63,5 mm
L - Housing width / diameter86 mm
N - Mounting hole dimension11 mm
S - Distance front side/bearing centre12,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,6 kN
Operating temperature min.-10 °C
Operating temperature max.80 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,29 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,9 N-m