Série SENTINEL: mancal autoalinhável com rolamento inserto em aço inoxidável, rolamento inserto em aço inoxidável com lubrificação sólida para alimentos LUBSOLID, parafusos de fixação.
As tampas de proteção devem ser encomendadas separadamente. Todos os mancais são ranhurados para acomodar as tampas de proteção.
O orifício do lubrificador é fechado por um parafuso de aço inoxidável (não representado no desenho).
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- SUC208FG1
- SP208N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 54 mm |
| A1 - Housing top width | 27 mm |
| B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
| d - Shaft diameter | 40 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 49,2 mm |
| H1 - Housing foot height | 19 mm |
| H2 - Housing height | 100 mm |
| J - Mounting holes distance | 136 mm |
| L - Housing length | 184 mm |
| N - Mounting hole dimension | 17 mm |
| N1 - Mounting hole length | 23 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 32 kN |
| C0 - Static load rating | 19,3 kN |
| Operating temperature min. | -10 °C |
| Operating temperature max. | 80 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 2,26 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8,3 N-m |