• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

SUCPA205CC - SNR

SUCPA205CC

Corpo de aço inoxidável fundidorolamentos de esferas com inserção em inox com conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, graxa alimentícia

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width38 mm
A1 - Housing top width24 mm
B - Width of Inner Ring34,1 mm
d - Shaft diameter25 mm
Dz - Outer diameter of cover60 mm
E - Mounting hole thread depth13 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.36,5 mm
H1 - Housing foot height12 mm
H2 - Housing height71 mm
J - Mounting holes distance50,8 mm
L - Housing length76 mm
N - Mounting hole dimensionM10
S - Distance front side/bearing centre14,3 mm
Z - Width over covers47,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,761 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,9 N-m