Série SENTINEL: mancal de base curta autoalinhável termoplástico, rolamento inserto de aço inoxidável com lubrificação sólida para alimentos LUBSOLID, parafusos de fixação.
As tampas de proteção devem ser encomendadas separadamente. Todos os mancais são ranhurados para acomodar as tampas de proteção.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- SUC208FG1
- WTBL208
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 48 mm |
| A1 - Housing top width | 35 mm |
| B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
| d - Shaft diameter | 40 mm |
| E - Mounting hole thread depth | 16 mm |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 49,2 mm |
| H1 - Housing foot height | 22,5 mm |
| H2 - Housing height | 100,5 mm |
| J - Mounting holes distance | 88,9 mm |
| L - Housing length | 120 mm |
| N - Mounting hole dimension | M12 |
| S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 32 kN |
| C0 - Static load rating | 19,3 kN |
| Operating temperature min. | -10 °C |
| Operating temperature max. | 80 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,84 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8,3 N-m |