Os extratores hidráulicos SCHP 4T e 12T podem ser completados pelas caixas de acessórios e atender assim à função de desprender anéis, como um extrator de rolamentos.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| DADOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Capacidade | 12000 kg |
| Alcance máximo | 325 mm |
| Diâmetro mínimo do eixo | 80 mm |
| Diâmetro máximo do eixo | 225 mm |
| Peso | 22 kg |