• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

TOOL BP3S 140-495 / TRI-SECTION BACK PUL - SNR

TOOL BP3S 140-495 / TRI-SECTION BACK PUL

Estes robustos extratores mecânicos articulados e reguláveis com grandes amplitudes estão disponíveis em 4 dimensões. Permitem manipular peças de 26 mm até 495 mm de diâmetro. Devem ser associados ao extrator de 3 braços da gama da SNR, correspondente ao tamanho e à potência adequados.

Documentation

Product information

DADOS TÉCNICOS
Capacidade30000 kg
Diâmetro mínimo do eixo140 mm
Diâmetro máximo do eixo495 mm
Peso41 kg