Estes robustos extratores mecânicos articulados e reguláveis com grandes amplitudes estão disponíveis em 4 dimensões. Permitem manipular peças de 26 mm até 495 mm de diâmetro. Devem ser associados ao extrator de 3 braços da gama da SNR, correspondente ao tamanho e à potência adequados.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| DADOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Capacidade | 4000 kg |
| Diâmetro mínimo do eixo | 26 mm |
| Diâmetro máximo do eixo | 160 mm |
| Peso | 3,5 kg |