Extrator BP3s

TOOL BP3S 50-210 / TRI-SECTION BACK PULL - SNR

TOOL BP3S 50-210 / TRI-SECTION BACK PULL

Estes robustos extratores mecânicos articulados e reguláveis com grandes amplitudes estão disponíveis em 4 dimensões. Permitem manipular peças de 26 mm até 495 mm de diâmetro. Devem ser associados ao extrator de 3 braços da gama da SNR, correspondente ao tamanho e à potência adequados.

Documentation

Product information

DADOS TÉCNICOS
Capacidade8000 kg
Diâmetro mínimo do eixo50 mm
Diâmetro máximo do eixo210 mm
Peso5,5 kg