Porcas hidráulicas

TOOLHMV 38EBF / HYDR NUT - SNR

TOOLHMV 38EBF / HYDR NUT

A porca hidráulica facilita a montagem e a desmontagem dos rolamentos de todos os tamanhos nos mancais cônicos. Ferramenta confiável e de fácil utilização, dispondo de um tratamento anticorrosão, está disponível para os diâmetros de 50 a 1000 mm. As referências superiores ou iguais à HMV60EBF são entregues com um anel de elevação. A NTN oferece também acessórios associados, necessários segundo o tipo de operação a ser efetuada. As porcas hidráulicas se beneficiam do processo BACK&FORTH (patente da NTN) de retorno automático do pistão.

Documentation

Product information

DADOS TÉCNICOS
Bomba compatívelPump700b-0,3L/Pump700-0.9
RoscaM190x3
Largura total50 mm
Diâmetro externo270 mm
Peso10,7 kg