Maleta de montagem a frio

TOOL IFT SET 33 / Industry Fitting Tool - SNR

TOOL IFT SET 33 / Industry Fitting Tool

A maleta de montagem da SNR contém o conjunto dos acessórios necessários para efetuar as operações de montagem a frio sem danificar os componentes. Ele é composto de:

  • 33 apoios (correspondendo a mais de 400 dimensões de rolamentos). Em cada bucha são gravadas as dimensões correspondentes aos rolamentos segundo a ISO, de 10 mm até 50 mm de usinagem e de 26 a 100 mm de diâmetro exterior;
  • 3 tubos percutores robustos em alumínio nos quais são fixadas as buchas;
  • 1 martelo sem rebote para maximizar a força do golpe aplicado.

Documentation

Product information

DADOS TÉCNICOS
Comprimento430 mm
Largura320 mm
Altura100 mm
Diâmetro mínimo do furo do rolamento10 mm
Diâmetro máximo do furo do rolamento50 mm
Diâmetro mínimo externo do rolamento26 mm
Diâmetro máximo externo do rolamento110 mm
Peso4,8 kg