NTN oferece 2 gamas de extratores auto-alinháveis. Essa linha de extratores hidráulicos são poderosas ferramentas para montagens e desmontagens seguras e eficientes.
Quando utilizado juntamente com o acessório kit AS-SCHP, os extratores hidráulicos auto-alinháveis SCHP são capazes até mesmo de remover anéis montados sobre um encosto.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| DADOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Peso | 19,5 kg |
| Capacidade de extração do furo externo | 12000 kg |
| Capacidade de extração do furo interno | 8000 kg |
| Alcance de impulso | 270 mm |
| Alcance de extração para furo interno | 260 mm |
| Distância mínima de extração pelo agarre interno | 130 mm |
| Separação mínima de impulso | 44 mm |
| Separação máxima de impulso | 280 mm |
| Distância mínima de extração pelo agarre externo | 85 mm |
| Distância máxima de extração de furo externo | 300 mm |
| Distância minima de extração do furo interno | 110 mm |
| Distância máxima de extração do furo interno | 210 mm |