A NTN oferece uma linha inovadora de aquecedores de indução chamada SmartTEMP. A linha permite uma gestão única de aquecimento, adequada para todas as peças, mesmo as mais sensíveis, como rodas dentadas e rolamentos específicos. Eficiente e fácil de usar, eles podem aquecer rolamentos ou qualquer outra peça mecânica do mesmo peso. Esses dispositivos são desenvolvidos para uso profissionale são adequados para serviços de manutenção e linhas de produção:
- Inteligente: Quatro modos de aquecimento dedicados: temperatura (um sensor), espiral, temperatura (dois sensores), temporizador, adaptados a cada peça e aplicações,
- Alto desempenho: 30% de economia em tempo de aquecimento em comparação aos dispositivos padrão e redução significativa no consumo de energia,
- Fácil de usar: uma tela sensível ao toque informa o usuário em tempo real e pode ser usada para salvar dados de aquecimento.
Escolha seu dispositivo SmartTEMP de acordo com o peso, dimensões e sensibilidade das peças a serem aquecidas, a temperatura e a potência e voltagem elétrica disponíveis.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| DADOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Comprimento | 450 mm |
| Largura | 210 mm |
| Altura | 275 mm |
| Diâmetro mínimo do furo do rolamento | 10 mm |
| Diâmetro máximo externo do rolamento | 400 mm |
| Potência máxima consumida | 3 kVA |
| Tensão máxima | 230 V |
| Intensidade máxima | 13 A |
| Frequência | 50 Hz |
| Max temperature setup | 240 °C |
| Manutenção da temperatura ao fim do ciclo | Oui/Yes |
| Desmagnetização | Sim |
| Massa máxima por peça | 50 kg |
| Largura máxima | 140 mm |
| Peso | 21 kg |