A NTN oferece uma linha inovadora de aquecedores de indução chamada SmartTEMP. A linha permite uma gestão única de aquecimento, adequada para todas as peças, mesmo as mais sensíveis, como rodas dentadas e rolamentos específicos. Eficiente e fácil de usar, eles podem aquecer rolamentos ou qualquer outra peça mecânica do mesmo peso. Esses dispositivos são desenvolvidos para uso profissionale são adequados para serviços de manutenção e linhas de produção:
- Inteligente: Quatro modos de aquecimento dedicados: temperatura (um sensor), espiral, temperatura (dois sensores), temporizador, adaptados a cada peça e aplicações,
- Alto desempenho: 30% de economia em tempo de aquecimento em comparação aos dispositivos padrão e redução significativa no consumo de energia,
- Fácil de usar: uma tela sensível ao toque informa o usuário em tempo real e pode ser usada para salvar dados de aquecimento.
Escolha seu dispositivo SmartTEMP de acordo com o peso, dimensões e sensibilidade das peças a serem aquecidas, a temperatura e a potência e voltagem elétrica disponíveis.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| DADOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Comprimento | 1080 mm | 
| Largura | 500 mm | 
| Altura | 1350 mm | 
| Diâmetro mínimo do furo do rolamento | 40 mm | 
| Diâmetro máximo externo do rolamento | 1500 mm | 
| Potência máxima consumida | 25,2 kVA | 
| Tensão máxima | 400 V | 
| Intensidade máxima | 63 A | 
| Frequência | 50 Hz | 
| Max temperature setup | 240 °C | 
| Manutenção da temperatura ao fim do ciclo | Oui/Yes | 
| Desmagnetização | Sim | 
| Massa máxima por peça | 800 kg | 
| Largura máxima | 485 mm | 
| Peso | 280 kg |