As hastes são os acessórios indispensáveis do seu aparelho de aquecimento por indução. Além das hastes padrão fornecidas com cada aquecedor, as outras hastes estão também disponíveis em diferentes seções cruzadas. As extensões da hastes também estão disponíveis nos modelos SmartTEMP. As hastes SmartTEMP XXL e XXXL podem ser manuseadas com um dispositivo de elevação.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| DADOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Comprimento | 280 mm |
| Largura | 50 mm |
| Altura | 48 mm |
| Diâmetro mínimo do furo do rolamento | 70 mm |
| Aparelho de aquecimento compatível | SMARTTEMP M |
| Peso | 5,6 kg |