Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos insertos

UC206G2 - SNR

UC206G2

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com anel de projeção

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring38,1 mm
C - Width of Outer Ring19 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone5 mm
d - Shaft diameter30 mm
D - Outer diameter of OR62 mm
G - Set screw sizeM6x1
m - Distance to set screw5,5 mm
r - Radius Inner Ring0.6
S - Distance front side/bearing centre15,9 mm
f0 - Factor13.7
SW - Wrench size3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,32 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,568 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,432 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,622 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,396 Hz