Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos insertos
UC207-21G2T20 - SNR
Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Width of Inner Ring
42,9 mm
C - Width of Outer Ring
20 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone
5,8 mm
d - Shaft diameter
33,338 mm
D - Outer diameter of OR
72 mm
G - Set screw size
5/16-24UNF
m - Distance to set screw
6,5 mm
r - Radius Inner Ring
1.1
S - Distance front side/bearing centre
17,5 mm
f0 - Factor
14
SW - Wrench size
3,969 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
25,7 kN
C0 - Static load rating
15,2 kN
Operating temperature min.
-20 °C
Operating temperature max.
200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,51 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão
8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
3,582 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
5,418 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
4,696 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)