Rolamentos insertos

UC207G2L3 - SNR

UC207G2L3

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com base tripla

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring42,9 mm
C - Width of Outer Ring20 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone5,8 mm
d - Shaft diameter35 mm
D - Outer diameter of OR72 mm
G - Set screw sizeM8x1
m - Distance to set screw6,5 mm
r - Radius Inner Ring1.1
S - Distance front side/bearing centre17,5 mm
f0 - Factor14
SW - Wrench size4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,47 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,582 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,418 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,696 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,398 Hz