Rolamentos insertos

UC208-25G2 - SNR

UC208-25G2

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com anel de projeção

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring49,2 mm
C - Width of Outer Ring21 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone6,3 mm
d - Shaft diameter39,688 mm
D - Outer diameter of OR80 mm
G - Set screw size5/16-24UNF
m - Distance to set screw8 mm
r - Radius Inner Ring1.1
S - Distance front side/bearing centre19 mm
f0 - Factor14
SW - Wrench size3,969 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,65 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,607 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,393 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,841 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,42 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,401 Hz