Rolamentos insertos

UC209-28G2L4 - SNR

UC209-28G2L4

Inserção revestida de zinco, diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso sistema de vedação L4

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring49,2 mm
C - Width of Outer Ring22 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone6,8 mm
d - Shaft diameter44,45 mm
D - Outer diameter of OR85 mm
G - Set screw size5/16-24UNF
m - Distance to set screw8 mm
r - Radius Inner Ring1.1
S - Distance front side/bearing centre19 mm
f0 - Factor14
SW - Wrench size3,969 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,7 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,621 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,379 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,923 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,461 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,402 Hz