Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos insertos

UC211-34G2T20 - SNR

UC211-34G2T20

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring55,6 mm
C - Width of Outer Ring25 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone7,2 mm
d - Shaft diameter53,975 mm
D - Outer diameter of OR100 mm
G - Set screw size3/8-24UNF
m - Distance to set screw9 mm
r - Radius Inner Ring1.1
S - Distance front side/bearing centre22,2 mm
f0 - Factor14.4
SW - Wrench size4,763 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,17 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,078 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,922 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,24 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,62 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,408 Hz