Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com anel de projeção
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
B - Width of Inner Ring | 65,1 mm |
C - Width of Outer Ring | 27 mm |
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 8,2 mm |
d - Shaft diameter | 60,325 mm |
D - Outer diameter of OR | 110 mm |
G - Set screw size | 3/8-24UNF |
m - Distance to set screw | 10,5 mm |
r - Radius Inner Ring | 1.1 |
S - Distance front side/bearing centre | 25,4 mm |
f0 - Factor | 14.2 |
SW - Wrench size | 4,763 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 52,5 kN |
C0 - Static load rating | 32,8 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,53 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
---|---|
BPFO - Frequência de passagem na pista externa (60 rpm) | 4,066 Hz |
BPFI - Frequência de passagem na pista interna (60 rpm) | 5,934 Hz |
FTF - Frequência de giro da gaiola (60 rpm) | 0,407 Hz |
BSF - Frequência de giro do elemento rolante (60 rpm) | 5,168 Hz |