Rolamentos insertos

UC218G2 - SNR

UC218G2

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com anel de projeção

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring96 mm
C - Width of Outer Ring37 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone12 mm
d - Shaft diameter90 mm
D - Outer diameter of OR160 mm
G - Set screw sizeM12x1,25
m - Distance to set screw14 mm
r - Radius Inner Ring2
S - Distance front side/bearing centre39,7 mm
f0 - Factor14.4
SW - Wrench size6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating96 kN
C0 - Static load rating71,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,45 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,111 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,889 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,446 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,723 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,411 Hz