Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com anel de projeção
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 48 mm |
| C - Width of Outer Ring | 25 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 7,2 mm |
| d - Shaft diameter | 31,75 mm |
| D - Outer diameter of OR | 80 mm |
| G - Set screw size | 5/16-24UNF |
| m - Distance to set screw | 8 mm |
| r - Radius Inner Ring | 2 |
| S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
| f0 - Factor | 12.8 |
| SW - Wrench size | 3,969 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 33,5 kN |
| C0 - Static load rating | 19,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,77 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 2,63 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,37 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 3,776 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 1,888 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,376 Hz |