Rolamentos insertos

UC316G2L3 - SNR

UC316G2L3

Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com base tripla

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring86 mm
C - Width of Outer Ring44 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone14,5 mm
d - Shaft diameter80 mm
D - Outer diameter of OR170 mm
G - Set screw sizeM14x1,5
m - Distance to set screw14 mm
r - Radius Inner Ring3
S - Distance front side/bearing centre34 mm
f0 - Factor13.2
SW - Wrench size6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating122,85 kN
C0 - Static load rating86,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,57 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão42 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,086 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,914 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,146 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,073 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,386 Hz