Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR B - Width of Inner Ring 103 mm C - Width of Outer Ring 50 mm C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone 16,7 mm d - Shaft diameter 95 mm D - Outer diameter of OR 200 mm G - Set screw size M16x1,5 m - Distance to set screw 18 mm r - Radius Inner Ring 3 S - Distance front side/bearing centre 41 mm f0 - Factor 13.2 SW - Wrench size 8 mm
DESEMPENHO C - Dynamic load rating 156 kN C0 - Static load rating 122 kN Operating temperature min. -40 °C Operating temperature max. 100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 8,91 kg Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão 64 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,096 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,904 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,198 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,099 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,387 Hz