Diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Width of Inner Ring
108 mm
C - Width of Outer Ring
54 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone
19 mm
d - Shaft diameter
101,6 mm
D - Outer diameter of OR
215 mm
G - Set screw size
5/8-18UNF
m - Distance to set screw
18 mm
r - Radius Inner Ring
3.5
S - Distance front side/bearing centre
42 mm
f0 - Factor
13.2
SW - Wrench size
7,937 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
171,6 kN
C0 - Static load rating
140 kN
Operating temperature min.
-40 °C
Operating temperature max.
100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
11 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão
54,5 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
3,073 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
4,927 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
4,082 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)