Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR B - Width of Inner Ring 112 mm C - Width of Outer Ring 57 mm C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone 20 mm d - Shaft diameter 105 mm D - Outer diameter of OR 225 mm G - Set screw size M18x1,5 m - Distance to set screw 18 mm r - Radius Inner Ring 3 S - Distance front side/bearing centre 44 mm f0 - Factor 13.2 SW - Wrench size 9 mm
DESEMPENHO C - Dynamic load rating 182 kN C0 - Static load rating 155 kN Operating temperature min. -40 °C Operating temperature max. 100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 12,2 kg Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão 75 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,076 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,924 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,1 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,05 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,385 Hz