UCC307-22T04 - SNR

UCC307-22T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing width32 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension2 mm
B - Width of Inner Ring48 mm
d - Shaft diameter34,925 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter110 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating33,5 kN
C0 - Static load rating19,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,71 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m