Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC313G2T04
- C313
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 50 mm |
| A3 - Centering depth / chamfer dimension | 2,5 mm |
| B - Width of Inner Ring | 75 mm |
| d - Shaft diameter | 65 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 170 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 30 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 93,86 kN |
| C0 - Static load rating | 60,5 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 5,85 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 33 N-m |