UCC321T20 - SNR

UCC321T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • C321
  • UC321G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width75 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension3 mm
B - Width of Inner Ring112 mm
d - Shaft diameter105 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter260 mm
S - Distance front side/bearing centre44 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating182 kN
C0 - Static load rating155 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso19,4 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão75 N-m