UCF208-25L4 - SNR

UCF208-25L4

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,sistema de vedação L4
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
A - Housing height36 mm
A1 - Housing foot height / flange height15 mm
A2 - Total height from mounting surface51,2 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
d - Shaft diameter39,688 mm
e - Distance mounting surface to bearing center21 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance102 mm
L - Housing width / diameter130 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,9 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m