Flangeado

UCF211D1 - NTN

UCF211D1

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • F211D1
  • UC211D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Housing height43 mm
Total height (A0)58,4 mm
Flange thickness (A1)18 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)25 mm
Insert IR width (B)55,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)55
Distance of attachment bolt holes (J)130 mm
Overall length (L)162 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)22,2 mm
OTHER FEATURES
Peso3,3 kg